??
CAD model selection
K0568.015010551
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0568 - Rubber buffers steel or stainless steel, type B
Bill of material
K0568.015010551
BESTKIPP
Order No.
K0568.015010551
MATERIAL
material
Stainless steel
D
diameter
15 mm
H
height
10 mm
G
thread
M4 mm
L
height
12 mm
T
depth
4 mm
BELASTUNG
Coad raiting
N
FEDERSTK
Spring stiffness
GEW
Approx. weight
0.0058 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177226
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions